Ventosa BX15P Poliuretano 30/60 - 1
Número do item: 0118505
32 Variantes

Ventosa BX15P Poliuretano 30/60

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material of the DURAFLEX® is mark-free.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Características

  • Adequada para ajuste de nível e para superfícies irregulares e porosas, tais como papelão, etc.
  • Os foles e o lábio, na ventosa de duas cores, possuem durezas diferentes que tornam a ventosa forte e estável e, ao mesmo tempo, suave e flexível.
  • As ventosas DURAFLEX® são confeccionadas em material especialmente desenvolvido, que apresenta a elasticidade da borracha e a resistência do poliuretano.
  • O material DURAFLEX® não deixa marcas.