новости
Наполнение без пыли благодаря вакуумному конвейеру piFLOW®t с пресепаратором
Клиент сделал выбор в пользу решение Piab, поскольку мы сумели достичь практически беспылевого наполнения осушающим веществом.
Существенное уменьшение числа раскрошенных таблеток благодаря использованию конвейера piFLOW®t с пресепаратором
Таблетки транспортируются с большей безопасностью, что позволило снизить количество брака.
SAR – интегратор роботов сокращает издержки на сжатый воздух на 50%
Клиент теперь мог задействовать весь потенциал робота и по-прежнему экономить до 50% воздуха.
Производительность просеивания сахара в кондитерском сегменте возросла на 30%
Теперь процесс автоматизирован и, благодаря сокращению простоя, клиент сумел достичь 30-процентного повышения производительности.
Bакуумный конвейер Piab решает проблему загрязнения
Раздельная конструкция конвейера удовлетворила потребность клиента в изолировании фильтра от приемника продукта. Клиент не хотел, чтобы фильтр контактировал с продуктом, резонно опасаясь микробактериального загрязнения.
Техника безопасности для химической компании при использовании вакуумных конвейеров Piab
Наш клиент производит продукты и химикаты для передовых материалов. Конструкция Piab, исключающая запыление пространства и снижающая выброс продукта в атмосферу, обеспечила более чистую и безопасную рабочую среду и меньшую потерю транспортируемого материала.
Улучшение производительности роботизированного производства на 70% благодаря меньшему числу падений груза
Использование прямоугольных присосок RB20x40P и технологии COAX® позволило улучшить производительность на 70% благодаря резкому сокращению числа упавших при транспортировке объектов.
Истории успеха - Мировой головной производитель оборудования для упаковочной промышленности увеличил производительность
Головной производитель достиг цели, снизив издержки на оборудование и в то же время получив необходимую производительность. Конечный потребитель также заметил повышение производительности наряду со снижением аварийности и устранению проблем, сопутствующих ручной загрузке коробок.