Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0210547
6 Варианты

Suction cup holder

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0210544
  • 0210545
  • 0210548
  • 0210546
  • 0210547
  • 0210549

Особенности

  • Multiple vacuum ports for easy installations in left or right hand positioning.
  • Ball joint or Lock-pin Industry standard interfaces.
  • Suction cup threads in G3/8" female, G3/8” male or 3/8” NPT.
  • Optional vacuum sensing port.

Рекомендации

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить