Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: Swivel arm clamp on 100, pin 19
9 Варианты

Повортный рукав, нажимное крепление, выдвижение 100мм, штифтовое крепление 19мм

Поворотный рукав дает безграничные возможности позиционирования вакуумной присоски, упрощая нахождение оптимальной точки на грузе для его подъема и удержания. Ф...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Варианты

  • Swivel arm clamp on 50, pin 16
  • Swivel arm clamp on 50, pin 19
  • Swivel arm clamp on 50, ball joint
  • Swivel arm clamp on 100, pin 16
  • Swivel arm clamp on 100, pin 19
  • Swivel arm clamp on 100, ball joint
  • Swivel arm clamp on 150, pin 16
  • Swivel arm clamp on 150, pin 19
  • Swivel arm clamp on 150, ball joint

Особенности

  • Стандартный монтаж на балки диаметров 25 мм или 1’’. Соединение легко разбирается и снимается.
  • Простая настройка с помощью одного винта.
  • Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить