Номер товара: Swivel arm clamp on 50, ball joint
9 Варианты
Повортный рукав, нажимное крепление, выдвижение 50мм, шарнирное соединение
Поворотный рукав дает безграничные возможности позиционирования вакуумной присоски, упрощая нахождение оптимальной точки на грузе для его подъема и удержания. Ф...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Варианты
- Swivel arm clamp on 50, pin 16
- Swivel arm clamp on 50, pin 19
- Swivel arm clamp on 50, ball joint
- Swivel arm clamp on 100, pin 16
- Swivel arm clamp on 100, pin 19
- Swivel arm clamp on 100, ball joint
- Swivel arm clamp on 150, pin 16
- Swivel arm clamp on 150, pin 19
- Swivel arm clamp on 150, ball joint
Особенности
- Стандартный монтаж на балки диаметров 25 мм или 1’’. Соединение легко разбирается и снимается.
- Простая настройка с помощью одного винта.
- Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.