Suction cup BL30-5 Silicone FCM - 1
Номер товара: BL30-5.21
10 Варианты

Suction cup BL30-5 Silicone FCM

Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Присоски оптимизированы для транспортировки мешков и упаковок с жидким/вязким содержимым и замороженными продуктами питания. Не подходят для использования при глубоком уровне вакуума. Могут оснащаться укрепляющими кольцами из полиамида для повышения надежности транспортировки.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Размер

Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.

Особенности

  • 0