Номер товара: 0222735
Cone module D350/250 L200
Запчасти для подключения конвейера piFLOW® к приемному боксу, увеличение партии транспортируемого груза или защита фильтра.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Общее
Материал
ASTM 304
Отделка поверхности
Ra≤0.8
Объем
14247 cm³
Мин. вес
2470 g
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF