Номер товара: Configure your piFLOW®f
Configure your piFLOW®f
Данный конвейер широко используется в пищевой промышленности при производстве высококачественных продуктов питания. Типичные сферы применения: транспортировка...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Вакуумный конвейер с минимальной конфигурацией, предназначенный для отраслей промышленности, в которых требуются материалы для пищевых продуктов, обеспыленная среда и простота в техническом обслуживании.
- Благодаря нашей технологии COAX® насос создает вакуум наиболее энергоэффективным способом.
- Материал, контактирующий с транспортируемым продуктом, отвечает требованиям FDA, EC № 1935/2004 и EC № 10/2011.
- Сертификация исполнения АТЕХ Dust (пыль).
- Сталь качества согласно ASTM 304 (нержавеющая сталь) с протравленной поверхностью.
- Антистатические фильтр и уплотнения.
- Автоматическая очистка фильтра.
- Беспроблемный монтаж и простота в использовании.
- Высокая пропускная способность при небольших размерах.
Продукты питания и напитки
- Подача материала к установке для просеивания и от нее
- Подача на смесители и блендеры и от них
- Подача конечного продукта на упаковочную линию
- Подача в устройства для посыпки и разбрызгивания
- Подача на таблеточный пресс и от него
- Подбор фибровых барабанов и бочек
- Транспортировка через устройство обнаружения металла и к нему
- Упаковка порошков, таблеток и капсул
- Упаковка порошков
- Возврат брака
- Посыпка
- Подача корма для животных на смесители и блендеры и от них
- Подача в экструдер и обратно для животных кормов
- Машина для подачи кормов для домашних животных при их упаковке
- Подача в экструдер и обратно для животных кормов
Брошюры
PDF
PDF
Сертификаты
PDF