Номер товара: 0202675
10 Варианты
Feed Nozzle Ø25 without handle
Для обеспечения максимальной производительности и высокого уровня безопасности очень важно оптимизировать точку подачи (место, откуда начинается транспортировка...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0202675
- 0202612
- 0202617
- 0202633
- 0202636
- 0202674
- 0202606
- 0202596
- 0202570
- 0202619
Упаковка
- Подача на таблеточный пресс и от него
Продукты питания и напитки
- Подбор фибровых барабанов и бочек
Общее
Материал
ASTM 316L , POM
Отделка поверхности
Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Мин. вес
2110 g
Размер
Диаметр (D)
41x1,5 mm
Диаметр 2 (D1)
25x1,2 mm
Диаметр 3 (D2)
25x1,2 mm
Длина 2 (L1)
889 mm
Длина 3 (L2)
985-1008 mm
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
Брошюры
PDF