Номер товара: 0216854
4 Варианты
Inlet reducer piFLOW®fc Ø50.8-Ø32 (2"-1 1/4") El.pol. NBR FCM
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0216854
- 0216855
- 0222997
- 0222998
Общее
Материал
ASTM 304 , Нитрил (NBR)
Отделка поверхности
Electropolished Ra≤3.2
Мин. температура
-20 - 125 °C
Мин. вес
0.57 g
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF