![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/10989_piflowp.jpg?ref=E7A63EFE37)
Номер товара: Configure your piFLOW®p
Сконфигурируйте ваш piFLOW®p
Наше конвейерное оборудование изготовлено из нержавеющей стали высшего качества (ASTM 316L) и отвечает самым высоким требованиям по гигиене FDA. Конвейеры Piab...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Вакуумный конвейер из стали высшего сорта, разработанный с соблюдением высоких требований для применения в химической, пищевой и фармацевтической отраслях промышленности.
- Благодаря нашей технологии COAX® насос создает вакуум наиболее энергоэффективным способом.
- Материал, контактирующий с транспортируемым продуктом, отвечает требованиям FDA, EC № 1935/2004 и EC № 10/2011.
- Сертификация исполнения АТЕХ Dust и Gas (пыль и газ).
- Сталь качества согласно ASTM 316L (нержавеющая сталь, кислотостойкая), полированная механическим способом.
- Разработан в соответствии с руководящими принципами USDA.
- Имеются антистатические фильтр и уплотнения.
- Автоматическая очистка фильтра.
- Гигиенический дизайн, упрощающий техническое обслуживание и очистку.
- Беспроблемный монтаж и простота в использовании.
- Высокая пропускная способность при небольших размерах.
- Широкий диапазон производительности от 2 до 56 литров на каждый цикл транспортировки (до 15 тонн в час).