Номер товара: Configure your piFLOW®p
Сконфигурируйте ваш piFLOW®p
Наше конвейерное оборудование изготовлено из нержавеющей стали высшего качества (ASTM 316L) и отвечает самым высоким требованиям по гигиене FDA. Конвейеры Piab...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Вакуумный конвейер из стали высшего сорта, разработанный с соблюдением высоких требований для применения в химической, пищевой и фармацевтической отраслях промышленности.
- Благодаря нашей технологии COAX® насос создает вакуум наиболее энергоэффективным способом.
- Материал, контактирующий с транспортируемым продуктом, отвечает требованиям FDA, EC № 1935/2004 и EC № 10/2011.
- Сертификация исполнения АТЕХ Dust и Gas (пыль и газ).
- Сталь качества согласно ASTM 316L (нержавеющая сталь, кислотостойкая), полированная механическим способом.
- Разработан в соответствии с руководящими принципами USDA.
- Имеются антистатические фильтр и уплотнения.
- Автоматическая очистка фильтра.
- Гигиенический дизайн, упрощающий техническое обслуживание и очистку.
- Беспроблемный монтаж и простота в использовании.
- Высокая пропускная способность при небольших размерах.
- Широкий диапазон производительности от 2 до 56 литров на каждый цикл транспортировки (до 15 тонн в час).
Химически
- Подача на смесители и блендеры и от них
- Упаковка
- Возврат брака
- Подача на таблеточный пресс и от него
Упаковка
- Подача на установку наполнения капсул и от нее
- Транспортировка порошка к барабану или к бочке
- Подача материала к камерам сушки жидкого слоя и от них
- Транспортировка через устройство обнаружения металла и к нему
- Подача материала к установкам дробления и помола и от них
- Подача материала на смесители и блендеры и от них
- Упаковка
- Подача к упаковочным машинам
- Наполнение реактора
- Возврат брака порошка
- Возврат брака материалов, таблеток и капсул
- Подача материала к установке для просеивания и от нее
- Подача для покрытия таблеток и от устройства
- Подача на таблеточный пресс и от него
Продукты питания и напитки
- Подача материала к установке для просеивания и от нее
- Подача на смесители и блендеры и от них
- Подача конечного продукта на упаковочную линию
- Подача в устройства для посыпки и разбрызгивания
- Подача на таблеточный пресс и от него
- Подбор фибровых барабанов и бочек
- Транспортировка через устройство обнаружения металла и к нему
- Упаковка порошков, таблеток и капсул
- Упаковка порошков
- Возврат брака
- Посыпка
- Подача в экструдер и обратно для животных кормов
- Машина для подачи кормов для домашних животных при их упаковке
- Подача в экструдер и обратно для животных кормов
Аддитивное производство
- Filling Hopper
- Reclaim
Брошюры
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF