Номер товара: 0202187
4 Варианты
Value Line® vacuum generators
Легкие и малогабаритные вакуумные эжекторы со встроенными нажимными фитингами. Доступны два типа конструкции. Первый - Т-образная конструкция - позволяет откачи...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0202360
- 0202187
- 0202191
- 0205733
Особенности
- Эжектор с улучшенной вакуумной производительностью по сравнению с обычными одноступенчатыми эжекторами аналогичного размера. Отсутствие внутренней перегородки повышает надежность при работе в грязной или запыленной рабочей среде. Легкий корпус.
- Встроенные нажимные фитинги или резьбовые соединения для быстрого и недорого монтажа.
- Доступны как в рядной, так и в Т-образной конструкции или в версии с алюминиевым корпусом. Т-образная конструкция подходит для решений с отводом выхлопного воздуха.
- Алюминиевый корпус VL206 1/8” отличается простотой монтажа. Он создан для работы в автоматизированных вакуумных системах.