Artikelnummer: MCG
Minicobotgripdon (MCG) Piab Custom-Line
Vår fjädervikt! Förmodligen den lättaste cobotgriparen i världen.Med en vikt på bara 270 gram lyfter den upp till 5 kg och kan utrustas flexibelt med olika suge...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Funktioner
- Till och med den minsta cobotens kapacitet utnyttjas till fullo - tack vare dess lätta 3D-printade stomme
- Snabba gripdonsväxlingar ger hög tillgänglighet - utrustat med Quick-Click verktygsväxlare med snabbkoppling
- Flexibel för användning inom många olika applikationer - tack vare de olika adapterplattorna: 10 mm eller 20 mm skum, med 3/8 inv. fäste för 1 sugkopp, med 7x 1/8 inv. fäste för 7 sugkoppar, fullt utrustad med 13x BX10 sugkoppar
- Extremt energieffektivt - tack vare den integrerade COAX®-vakuumcartridgen
- Möjliggör snabba processer - genom att aktivera den integrerade friblåsventilen
- Testa det genom att beställa startpaketet