Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: MCG

Mini Cobot Gripper (MCG) Piab Custom-Line

Vår fjädervikt! Förmodligen den lättaste cobotgriparen i världen. Med en vikt på bara 270 gram lyfter den upp till 5 kg och kan utrustas flexibelt med olika su...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Funktioner

  • Till och med den minsta cobotens kapacitet utnyttjas till fullo - tack vare dess lätta 3D-printade stomme
  • Snabba gripdonsväxlingar ger hög tillgänglighet - utrustat med Quick-Click verktygsväxlare med snabbkoppling
  • Flexibel för användning inom många olika applikationer - tack vare de olika adapterplattorna: 10 mm eller 20 mm skum, med 3/8 inv. fäste för 1 sugkopp, med 7x 1/8 inv. fäste för 7 sugkoppar, fullt utrustad med 13x BX10 sugkoppar
  • Extremt energieffektivt - tack vare den integrerade COAX®-vakuumcartridgen
  • Möjliggör snabba processer - genom att aktivera den integrerade friblåsventilen
  • Testa det genom att beställa startpaketet

Livsmedel och dryck

    Logistik, distribution och ordereffektuering

    • Robotbaserad plockning/placering och förpackning
    • Sortering och singulering/pakethantering
    • Tråg och behållare öppna upptill

    Förpackning

    • Hantering av säckar och påsar
    • Lådor och behållare
    • Robotbaserad plockning/placering och förpackning
    • Roterande kartongmatning
    • Tråg och behållare öppna upptill (metall- och glasburkar)

    Broschyrer

    PDF

    Certifikat

    PDF

    Vitpapper

    PDF

    Jämför produkter

    0 produkt(er) har lagts till
    Jämför