Artikelnummer: MCG
Mini Cobot Gripper (MCG) Piab Custom-Line
Vår fjädervikt! Förmodligen den lättaste cobotgriparen i världen.
Med en vikt på bara 270 gram lyfter den upp till 5 kg
och kan utrustas flexibelt med olika su...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Funktioner
- Till och med den minsta cobotens kapacitet utnyttjas till fullo - tack vare dess lätta 3D-printade stomme
- Snabba gripdonsväxlingar ger hög tillgänglighet - utrustat med Quick-Click verktygsväxlare med snabbkoppling
- Flexibel för användning inom många olika applikationer - tack vare de olika adapterplattorna: 10 mm eller 20 mm skum, med 3/8 inv. fäste för 1 sugkopp, med 7x 1/8 inv. fäste för 7 sugkoppar, fullt utrustad med 13x BX10 sugkoppar
- Extremt energieffektivt - tack vare den integrerade COAX®-vakuumcartridgen
- Möjliggör snabba processer - genom att aktivera den integrerade friblåsventilen
- Testa det genom att beställa startpaketet
Livsmedel och dryck
Logistik, distribution och ordereffektuering
- Robotbaserad plockning/placering och förpackning
- Sortering och singulering/pakethantering
- Tråg och behållare öppna upptill
Förpackning
- Hantering av säckar och påsar
- Lådor och behållare
- Robotbaserad plockning/placering och förpackning
- Roterande kartongmatning
- Tråg och behållare öppna upptill (metall- och glasburkar)
Broschyrer
PDF
Certifikat
PDF
Vitpapper
PDF