Artikelnummer: 0107093
Varianter
Suction cup BX110P Polyurethane 30/60
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0107093
- 0108164
- 0108340
- 0108273
- 0108341
- 0108403
- 0108404
Funktioner
- Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.
Fordon
- Urplockning av plastdetaljer
- Montering av interiör- och exteriörkomponenter
Förpackning
- Lådor och behållare
- Matning och sortering av kort/lock
- Resning och stängning av kartonger och lådor
- Robotbaserad plockning/placering och förpackning
- Roterande kartongmatning
- Matning av mellanlägg
- Formning, avplockning och fyllning av tråg
Plast
- Urplockning av plastdetaljer
Generell
Material
Polyuretan (PU)
Characteristics
Torr plåt , Wellpapp , Plastsprutade delar , Avtrycksfritt
Sugkoppsmodell
BX-P
Volym
230 cm³
Vikt, min.
237 g
Fäste
Kopplingsval
Inget val
Storlek på fäste
Inget val
Stil på fäste
Ingen
Typ av fäste
Inget val
Dimension
Höjd
74 mm
Yttre diameter, min.
113.7 mm
Prestanda - lyftkraft
BX110P PU30 PU60
20 -kPa
158 N
140 N
60 -kPa
306 N
230 N
90 -kPa
346 N
260 N
Rubrik
Namn
Polyurethane (PU60)
Färg
GreenTransparent
Temperatur
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
60 °Shore A
Rubrik
Namn
Polyurethane (PU30)
Färg
Yellow
Temperatur
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
30 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
Etanol
Hydrolys
Metanol
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
Etanol
Hydrolys
Metanol
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF
PDF