- 行业
- 食品和饮料

食品和饮料
烘焙食品
在烘焙产品市场上,使用 Piab 真空输送机输送的典型材料包括各种形式的面粉、糖、淀粉、调味料、坚果等。由于材料经常更换,因此拥有多功能、易于清洁且可快速更换的输送设备非常重要。我们还提供食品级吸盘和抓取器,用于食品成品拣选。
Piab 所提供的
- 适用于食品:卫生安全,可直接接触食品,易于维护和清洁
- 易于使用:我们的真空输送机易于调节,可快速更换材料
- 人身安全:我们的封闭系统有助于减少与粉尘的接触
咖啡
咖啡行业内的处理操作是一项细致的工作,行业涵盖了从大型工业化烘焙厂到小型微型烘焙厂,但目标都是一致的:向终端消费者提供高品质的产品,咖啡在整个过程中的每一个阶段都会得到照顾。Piab的真空输送机可以根据您的操作进行定制,例如,如果您想用氮气代替大气来运行您的过程,我们可以满足您的要求。最重要的是,我们的真空输送机不会改变您产品的特性。
Piab 所提供的
- 封闭式输送:使对氧敏感的咖啡豆保持新鲜,而不会改变咖啡的任何特性
- 盈利能力:由于运输平稳,减少了咖啡豆和咖啡粉的浪费
- 以人为本:易于维护、卫生且对操作员安全
糕点和糖果
糕点/糖果市场上用真空输送机输送的典型材料是各种形式的糖、可可粉、面粉和成品糖果产品。由于材料经常更换,因此拥有多功能、易于清洁且可快速更换的输送设备非常重要。Piab 的 SMART 技术可以自动更改设置,以更好地优化您的设备并传输生产。我们还提供食品级吸盘和抓取器,用于食品成品拣选。
Piab 所提供的
- 盈利能力:真空输送设置为轻柔方式,减少浪费
- 优化生产:专为糖果和糕点制作的真空输送机
- 以人为本:易于维护、卫生且对人员交互安全
方便食品
在生产例如干汤、面条、酱汁等方便食品时,这些材料通常多尘且容易膨胀,因此使用易于清洁且可在产品之间快速转换的设备至关重要。对于某些材料混合物,密相输送将有助于将分层降至最低。我们的真空输送机设计为封闭式系统,有助于提高生产率并确保员工的健康和安全。
Piab 所提供的
- 盈利能力:真空输送可设置为温和方式,减少浪费
- 创新设计:采用符合行业法规的食品级材料制成
- 卫生与健康:易于清洁和维护
营养食品
对于许多营养保健产品,其要求与制药行业同样高,并且面临类似的挑战,例如交叉污染和粉尘产生。Piab 的真空输送机旨在解决这些挑战。由于材料经常更换,因此拥有多功能、易于清洁且可快速更换的输送设备非常重要。我们还提供食品级吸盘和抓取器,用于食品成品拣选。
Piab 所提供的
- 占地面积小:我们的真空输送机在有限的空间内也能正常运转
- 盈利能力:真空输送可设置为温和方式,减少浪费
- 卫生与健康:易于清洁且符合行业要求
宠物食品
重要的是,在仍符合行业标准的同时,快速有效地输送大量宠物食品,而不会给产品造成任何损失。我们的真空输送机在输送宠物食品时可提高生产率并节省空间。
Piab 所提供的
- 盈利能力:真空输送为温和方式,减少浪费
- 卫生与健康:易于清洁和维护
- 占地面积小:我们的真空输送机在有限的空间内也能正常运转
零食
在零食的生产中,至关重要的是使用易于清洁的设备并允许产品之间的快速转换。真空输送机用于将调料输送到调料机,或将包装步骤中的破损产品回收并移回上一步骤。可以通过真空输送机轻松代替手动供给零食,因为可从桶或容器中拾取粉末。
Piab 所提供的
- 创新设计:采用符合行业法规的食品级材料制成
- 效率:彻底、快速地将产品从 A 点输送到 B 点
- 卫生与健康:易于清洁和维护