建议

分类

产品

内容

  • 粉末和大体积物品真空输送机

粉末和大体积物品真空输送机

Piab 真空输送系统是输送散装固体的理想解决方案。它们创造了一个安全、卫生、符合人体工程学的工作环境,确保了产品的高质量,并避免了因泄漏或损坏而造成的产品损失。它们在一个封闭的物料处理系统中替代了手动处理或机械输送。螺旋输送器、斗式提升机、皮带输送器、立柱升降机、片剂升降机或其他散装给料器都无法与Piab真空输送器的多功能性和小占地面积相媲美。通过确保脆性材料的密相输送,避免了产品损坏。在输送过程中,即使是敏感的包衣片剂也将受到保护,不会出现碰碎。piFLOW®真空输送机可以集成到现有系统中,或为全新流水线设计,改变现有的布局也很容易。为了提高工厂内的灵活性,可以将输送机放置在移动框架上,以便在生产线上的多个工位使用。Piab真空输送系统采用紧凑的模块化设计,为各种应用提供最高的灵活性,使散装物料搬运变得简单。可将其用作大袋卸料器或片剂压片机给料器,用于给混合机、搅拌机、包装机、筛子等装料。无论尺寸大小,Piab 输送设备都可搬运粉末或颗粒,输送能力高达 15 吨/小时。 预防性维护和清洁从未如此快速,由于真空输送机没有任何活动部件、夹点或接触点,因此计划外的维护是最低限度的。在食品、制药、化学品和添加剂制造行业中,真空输送机通过实现部分生产过程的自动化来提高生产率并降低成本。Piab 输送机的开发旨在满足这些行业的严格要求,并通过了 FDA、EC No. 1935/2004、EC No. 10/2011、ATEX 粉尘和 ATEX 气体认证。请查阅具体的 piFLOW® 产品系列,了解各个产品或产品配置适用的确切证书。输送机内置的过滤器可防止灰尘颗粒进入制造环境,从而消除了发生粉尘爆炸和操作人员罹患呼吸系统疾病的可能性。真空输送系统安装和维护方便,使操作员的上岗时间非常短。切换不同的输送材料类型变得快捷易行。所有 Piab 粉末输送系统均可以配一个由发生器驱动的真空发生器或配一个机械真空发生器。真空喷射发生器仅在真空发生器运行时消耗能量,节省能量并运行在低噪音水平。Piab 真空发生器采用 COAX® 技术,使用最节能的方式产生真空。每款 Piab 真空输送机均采用耐用材料制造,经久耐用,附带5年保修。
显示 125 个产品

比较产品

已添加 0 个物品
比较