- News
- 小巧而强大 – 全新的 Kenos®MiniGrip 即使在粗糙的表面上也能实现稳定而刚性的抓握
小巧而强大 – 全新的 Kenos®MiniGrip 即使在粗糙的表面上也能实现稳定而刚性的抓握
发布于 2022/12/8

在包装或食品和饮料行业,自动化流程需要能够处理单个产品以及整层产品。
Kenos®MiniGrip (KMG) 是一款用途广泛、紧凑、易于安装的迷你海绵真空抓手。这种小型抓手可在臂端工具 (EOAT) 中以阵列方式安装。矩形版本配备了多个吸孔,可避免单个部件的错位,另外还可以同时搬运多个物体。KMG 的圆形版本采用限流或止回阀技术。矩形和圆形版本的抓手完美地补充了 Piab 目前的产品组合,其功能就如一个超级迷你的海绵抓手,可以补偿产品表面的不规则性、粗糙度和形状差异。此外,KMG 还提供刚性支撑。
Kenos®KMG 是一款真空海绵抓手,可以在类似于吸盘的 EOAT 中适应狭小间距的应用。其海绵表面用途广泛,无需调整即可拾取各种不同的物体。在层高不均匀的情况下,KMG 可以配备缓冲杆,而无需更换安装装置。
可以直接安装在 KMG 上或靠近 KMG 的地方,以最大限度地提高其能力和效率。
Kenos®KMG 有圆形和矩形两种形状,即使在不平整、粗糙、有结构或有纹理的表面上也能实现稳定和刚性的抓取,可用于拾取多孔或无孔物料。凭借其圆形的多个吸孔,矩形版本的抓手既可用于抓取小于抓取表面的物体,也可用于抓取多个物体或者完全覆盖或甚至大于抓取表面的单个物体。采用限流技术的抓手特别适用于高速应用,并且可以 360° 旋转。
圆形 KMG 的直径范围为 25mm至 70mm。矩形版本的宽度范围为 20mm至 40mm,而长度范围为 60mm至 120mm。
客户获益:
- 用途广泛,灵活适应不同尺寸的 EOAT,从而可用于大规模生产
- 矩形抓手采用特殊吸孔设计,具有“多吸附”能力
- 减少误抓取次数,提高生产率和效率
应用:
- FMCG 产品的生产和包装
- 食品和饮料产品的包装,例如发泡饼干、瓶子或罐头
- 生产过程中,小型、不平整零件的搬运