- News
- 全新 BXP 45 mm 吸盘,新增 65 和 90 mm 版本
全新 BXP 45 mm 吸盘,新增 65 和 90 mm 版本
发布于 2024/3/5

继推出 45 mm 吸盘之后,我们 BXP 系列产品又新增 65 mm 和 90 mm 两个版本。与之前推出的新产品及该系列其他成熟产品一样,新版本吸盘同样支持完全配置。
去年十一月,我们广受好评的 BXP 吸盘系列新添 45 mm 版本。此系列专为拣选和提升表面不平坦或多孔的物料(例如,纸板)而开发。
随着 65 mm 和 90 mm 版本的面市,Piab BXP 系列产品现已全面支持 10 mm 到 110 mm 的各种型号。与之前推出的该系列其他成熟产品一样,新版本吸盘采用 DURAFLEX® 无痕材料,且同样支持完全配置。
65 mm 和 90 mm 新型号产品现已上线 Piab.com,欢迎广大客户订购。
更多信息
Vacuum Automation事业部营销经理 Luba Biber
电话:+49 (0) 6033 7960 0
邮箱:luba.biber@piab.com