- News
- 全新 BXP ESD 吸盘有助于更安全地搬运电池
全新 BXP ESD 吸盘有助于更安全地搬运电池

BXP ESD 是一款全新系列模块化吸盘,旨在保护电池、燃料电池和电子器件中的敏感元件免受搬运过程中静电放电的负面影响。Piab Vacuum Automation 事业部汽车产品经理 Anders Falk 表示:“在汽车行业蓬勃发展之际,我们很荣幸能为我们的汽车客户提供这一实用的创新产品”
静电放电 (ESD) 是指两个物体之间积聚的电流突然流动,对许多制造业都有负面影响。除了对工人造成危害外,ESD 还会损坏敏感的电池组件或电子器件,最终导致故障或失灵。
一般通过使用与工厂内部设施和机器相连的外置防静电设备来解决这一问题。但这样最终会增加成本和维护费用,而且很难在狭小的空间内实施。还可能限制机器的移动。
为帮助客户克服这一难题,Piab 开发了一种新型吸盘系列,该系列采用内置 ESD 防护技术。
Piab Vacuum Automation 事业部汽车产品经理 Anders Falk 表示:“BXP ESD 是一种新型模块化吸盘,专为在电池或燃料电池制造过程中搬运敏感物件而设计。它由半导电聚氨酯 ESD DURAFLEX 制成,用于使提升物体接地。接地可确保静电的积聚得到安全消散”。
无论选择何种尺寸,新型 BXP ESD 吸盘的表面电阻范围都在 106 到 109 Ω (Ohm) 之间,可确保电池、燃料电池和电子元件在任何搬运情况下都安全且完整。这一范围经独立机构测试和批准。
除抗静电特性外,ESD DURAFLEX 还兼具橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性,因此灵活耐用。在安装之前,每个吸盘都会配上符合既定防静电要求的特殊导电接头。尽管如此,安装方式与标准吸盘一样简单。
“有了这种集成装置,Piab 可为受影响的机器消散有害静电,而无需增加任何重型设备。在汽车行业蓬勃发展之际,我们很荣幸能为我们的汽车客户提供这一实用的创新产品”,Anders Falk 总结道。
可在 piab.com 上配置和订购全新 BXP ESD 吸盘。