来自 Piab 的迷你协作机器人抓手 (MCG) - 更小更强大!
发布于 2022/6/14

尤其是对于协作机器人抓手来说,更小意味着更强大。MCG 仅重 270 克,也许是世界上最轻的协作机器人抓手。它能够提起最重 5 千克的部件,并能够灵活地装配在多种吸取单元上。
协作机器人抓手如果越小、越轻,则有更强大的搬运能力以完成移动物品的任务,例如将物品从货架移动到箱子中以运送 - 随着电商需求的增长,该流程也将更频繁地出现。
泵单元加上集成的 COAX® 真空发生管技术以及单独的抓取适配板能够带来最大程度的灵活性。快速更换工具装置能够进一步提高灵活性,因为得益于即插即用的设计,它无需工具就能在几秒内更换其他抓取适配板。集成的 Piab COAX® 真空技术能最大程度减少能耗,且由于其较高的初始真空流量,它能够实现安全而快速的抓取。
总的来说,MCG 的高灵活性和优越性使其能够抓起几乎任何物料 - 从片剂盒到牙膏管 - 无论是纸质或塑料箱,还是袋状包装或散装。
客户获益:
- 得益于其超轻的重量,可以使用尽可能小尺寸的协作机器人发挥最大性能
- 可灵活用于多种不同应用 – 得益于多种抓取适配板
- 快速抓手更换以降低停机时间 – 配备采用即插即用设计的快速更换工具装置
应用:
- 电商、物流和仓储
- 包装
- 用到协作机器人的任何 FMCG 或食品应用