- News
- 新型 Piab piGRIP® 海绵唇边 - FLIW 可搬运表面不规则或非结构化的物体
新型 Piab piGRIP® 海绵唇边 - FLIW 可搬运表面不规则或非结构化的物体
发布于 2023/3/21

FLIW (Foam Lip Wide,宽海绵唇边) 是我们在 piGRIP® 系列中新添的最新产品。可以完全配置成多种组合,使其成为任何拣选应用的完美之选。选择唇边、波纹体、支撑件和接头的类型,针对任意特定需求获得最佳匹配。
piGRIP® FLIW 非常适合拣选表面不规则或结构复杂的物体。唇边有四种尺寸:Ø40、Ø60、Ø80 和 Ø120 mm。所有尺寸的唇边均采用柔软的 EPDM 海绵(乙烯丙烯二烯单体),并带有不同高度的 piGRIP® 波纹体(无折叠或 1-6 折叠)。FLIW 通过 POM(聚甲醛)材质的特殊锁环进行固定,为吸盘带来额外的安全性,并使唇边保持在适当的位置。
全新唇边基于 piGRIP® FLI,但唇缘更宽,以确保更安全的提升和更高的灵活性。piGRIP® FLIW 可在 piGRIP® 配置器中轻松配置。
体验 piGRIP® FLIW 的优势:
- 非常适合用于搬运表面不规则或非结构化的物体
- 具有不同的尺寸和高度,可满足任何特定需求
- 通过 POM(聚甲醛)材质的特殊锁环进行固定
主要应用:
- FMCG(快速消费品)的生产和包装
- 设计用于拣选表面不规则或非结构化的物体或者高度差异较大的物体
- 生产过程中不平整零件的搬运