推出 Polyscope X 兼容性:通过 Piab 解决方案增强 UR 机器人

Polyscope X 兼容性标志着 Universal Robots 能力的一次重大飞跃,使用户能够无缝过渡到更高效、更灵活的自动化解决方案。这项全新的兼容性确保了 Piab 的创新产品能够充分发挥 UR 机器人的增强功能和性能。
Piab 推出的适用于 PolyScope X 的 URCap,带来了无缝的集成体验,为用户提供简便的配置与测试功能。这确保了抓手能够针对各种任务进行优化,从而提升生产效率并缩短设置时间。它注重智能技能与直观功能,使操作人员能够根据具体需求实现精准的真空控制和高效作业。
URCap 具有改进的用户体验 (UX) 和用户界面 (UI),提供更加直观和用户友好的设计。便于操作人员上手与使用,进一步提高整体效率和满意度。
Piab 全球产品经理 Anders Falk 表示:“我们很高兴推出适用于 PolyScope X 的 URCap,这代表了协作机器人技术的重大进步。“我们的解决方案不仅增强了Universal Robots 的功能,还助力制造商实现更高水平的效率与生产力。”
该 URCap 还配备了具备智能技能的多任务面板,便于用户快速访问各项抓手功能。包括激活与关闭真空吸附装置,确保物料搬运的安全性。测试标签页则可验证配置的正确性,并在测试过程中实时显示泵单元的状态更新。
Piab 针对 PolyScope X 推出的 URCap 插件适用于多款产品,包括 piCOBOT®、piCOBOT® L、piCOBOT® Electric、协作机器人码垛工具 (CPT) 和 Kenos® Collaborative Small (KCS)。
客户获益要点
无缝集成和配置:根据所选产品自动更新配置选项,简化设置流程,确保抓手性能达到最佳状态。
增强用户体验和界面:用户体验 (UX) 与用户界面 (UI) 均得到了优化,设计更直观、更易用,有助于提升操作效率。
智能技能和多任务处理:可通过智能技能轻松访问抓手功能,实现高效的任务管理与安全的物料搬运。