- News
- 更轻松地拾取和搬运脆弱的包袋
现在可以通过安全抓取装置更轻松地拾取和搬运脆弱的包袋
发布于 2022/5/3

随着包袋变得越来越薄和脆弱,需要更加小心地对其进行处理。使用专为搬运脆弱包袋而开发的新型 BGX 吸盘可轻松应对这一挑战。 BGX 吸盘适用于电子商务、快速消费品 (FMCG)、二次食品拣选、时尚和其他需要搬运包袋的行业。
由薄塑料薄膜制成的包袋,例如用于装沙拉叶和新鲜香草的袋子,或用于装薯片和其他零食的铝箔袋,都非常脆弱,而且通常与其内容物一样易碎。新的可生物降解和可回收材料正变得越来越流行,随之而来的是包袋搬运变得越来越具有挑战性。
包袋变得越薄,它们就越容易被吸入吸盘,并被其抓取装置损坏。为了避免对包袋或其中的物品造成任何损坏,即使在低真空水平下,吸盘的唇边也需要提供出色的密封能力。
Piab 的全新 BGX 包袋搬运吸盘专为拾取脆弱和超大包袋而开发,以解决此应用带来的挑战。包袋吸盘的唇边设计即使在低真空度下也具有出色的密封能力。
此吸盘作为带有两个波纹管的一体式吸盘生产,可以轻松拾取不同高度的包袋,并在快速/半快速机器人应用中安全稳定地固定产品。
BGX 吸盘由 FDA 和欧盟批准的蓝色硅胶制成,可直接与食品接触,适用于高温和低温应用。吸盘可以通过选择 3 种直径为 34、41 和 48 毫米的尺寸的唇边,以及 6 种不同的铝质推入式配件来配置,这些配件旨在安全地连接到吸盘的坚固颈部。
终极拾袋装置的优势:
- 非常适合拾取脆弱的包袋
- 薄唇边在低真空水平下密封性出色,且不会损坏包袋
- 一体式吸盘可在快速/半快速机器人应用中安全稳定地固定产品
- 多波纹管设计可补偿高度差异和不平整的表面
- FDA 和欧盟批准的用于直接食品接触的硅胶材料
- 适用于高温和低温应用
- 可针对电子商务、快速消费品、二次食品拾取、时尚等行业的个性化应用进行配置。
Piab 的自动化包袋搬运解决方案依赖于我们在真空和喷射器技术方面长期积累的专业知识以及我们专业吸盘的使用。凭借 20 多年开发包袋搬运吸盘的经验,我们仍在不断挑战自我,为越来越有针对性的应用创造新的吸盘,支持您的成功。