建议

分类

产品

内容

  • News
  • AVAC的一系列产品现在以Piab品牌销售

AVAC的一系列产品现在以Piab品牌销售

发布于 2023/12/7
AVAC的一系列产品现在以Piab品牌销售

去年八月,Piab收购了AVAC Vakuum Teknik AB,这是一家在瑞典享有盛誉的真空专家,拥有一套完善的产品组合。现在,AVAC的一部分产品已经被纳入Piab的产品系列中。

2022年8月9日,Piab宣布收购瑞典真空自动化专业公司AVAC Vakuum Teknik AB。

Piab真空自动化部门总裁Gustav Falconer随后表示:“AVAC是我们自动化组件业务的重要补充,为特别的密封应用增加了创新产品。”

经过几个月的准备,AVAC的一部分产品现在将以Piab品牌的名义提供。新的子系列包括了过去几年该公司最受信赖的畅销产品。

首先是MFE,这是一个具有紧凑、可堆叠设计和经过验证的耐用性的多功能发生器。它集成了诸如真空阀、反吹阀、真空安全阀和节能功能等控制功能。MFE非常适合粉尘密集的工艺(IP65级别)和需要一些多功能性的密封应用,例如玻璃或金属钣金件搬运。它是可配置的,并且可以定制以满足大多数需求。

接下来是Booster-Release Ejector – BRE –,这是一个专为超高速拾取应用设计的设备。有了正确的指定机器人,BRE每秒可以实现多次拾取。更高的速度是通过一种专利的超快反吹得以实现的,该反吹由三路气流支持:来自发生器,电磁阀和排气。BRE可以处理任何行业的的高速分拣和大容量的应用。

Piab的真空泵系列的第三个新增产品是多回路发生器,MCE。这是一个空气驱动的单级喷射器,具有多个独立的真空回路。由于每个通道都有自己的喷嘴,无论与提升物体直接接触的吸盘有多少,所有通道都能保持安全的真空。MCE适合于金属成型机的进出料等应用。

除了新的泵,还会出现三个新的真空传感器:F08-K是一个带有IO-Link接口的紧凑真空开关;F09-T-K(推荐用于MCE)是一个特别紧凑的模拟信号真空传感器,设计用于狭窄的空间;最后是PICO-02,适用于集中式和分布式真空发生器,带有IO-Link接口和数字显示器,并且完全可编程,无需任何外部单元。

以上所有的发生器和传感器都可以在Piab.com上找到。


 

更多信息

真空自动化事业部全球营销经理 Luba Biber

电话: +49 (0) 6033 7960 0

邮箱: luba.biber@piab.com


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较