建议

分类

产品

内容

  • News
  • Piab 的 piFLOW®p SMART 输送循环优化器 (CCO) 让输送变得更简单

Piab 的 piFLOW®p SMART 输送循环优化器 (CCO) 让输送变得更简单

发布于 2021/7/6

在同一时间输送更多的物料,对操作人员的技能要求更低,并节省能源成本,这难道不不完美吗? 如果是,那就来了解一下 Piab 高级输送机系列中的最新版本。

Piab 的半自动 piFLOW®p SMART CCO 真空输送机专注于连续生产的需求,并让您可以从诸如卸袋站或使用吸料喷嘴或管道直接从桶中拾取物料。

将某种产品输送到包装、筛分、研磨或配量环节所需的循环周期更少。piFLOW®p SMART CCO 采用新的输送循环,通过最大化利用系统能量,优化生产工艺。

实现最佳批量的关键

凭借其双传感器解决方案,piFLOWp SMART CCO 在每个循环周期中都能完全利用整个输送机的批次容积。其中,只有一个参数需要由操作员来设定,即补气阀的参数。输送机本身可相应地调整其他设置。

顶部传感器检测输送机中的料液量,一旦达到最高限位,就会立即停止灌装环节。底部传感器在输送机体变空之后,立即使底盖关闭,从而可以快速地重新开始输送过程。

固有系统保护

piFLOW®p SMART CCO 的顶部传感器也起到了防止物料过量的作用。通过在物料到达过滤器之前停止输送循环,几乎消除了过滤器的破损,并有助于减少停机时间和更换成本。

在输送循环周期中的卸料阶段,压缩空气的反吹可帮助清洗过滤器。这进一步延长了过滤器的使用寿命。根据所输送的物料,系统可以被设置为 1 到 5 次过滤器反吹。同时,空气通道通过压缩空气的脉冲来清洗传感器头,直到传感器不再被触发。

与螺旋输送机一样易于使用

即使是不太熟练的操作员也可以轻松启动 piFLOW®p SMART CCO,因为它几乎和螺旋输送机一样简单和直观。操作员只需设置补气参数,因为 piFLOW®p SMART CCO 会根据物料的流量,自动调整吸料和卸料时间,从而使操作员不用再控制三个参数,并为了提高性能而花费几个循环周期的时间来进行微调。

为了获得充分的灵活性,吸料和卸料时间也可以手动设置。在此情况下,操作员可以保存特定于物料的设置,并在下次输送该物料时直接调用设置。

所有的设置都在电气控制单元完成,并通过人性化的人机界面实现可视化。

piFLOW®p SMART 输送循环优化器 (CCO) 的更多优点:

  • 输送机的外部料位传感器,可测量向输送机输送物料或被输送机输送物料的设备中的物料量
  • 可在 10 分钟内通过增加进料适配器和补气单元升级为完全自动微调的系统
  • 由耐酸的 ASTM 316L 不锈钢制成
  • 符合 FDA、EC 1935/2004 和 EU 10/2011 标准

想要了解更多内容? 联系我们!


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较