- News
- 定制工具CPT现已成为可配置产品
定制工具CPT现已成为可配置产品
发布于 2024/11/12

在成功作为定制产品线运营两年后,协作机器人码垛工具CPT现将移至标准产品系列。“我们很高兴能够将这一多功能工具作为完全可配置的产品提供给所有追求最先进码垛技术的客户,”全球产品经理Madeleine Sheikh表示。
协作机器人码垛工具CPT最初是由Piab德国定制产品线团队提出的一个创意。2022年,它作为定制产品线产品推出,并立即引起了关注,主要因为它能够在同一周期内拾取不同形状和大小的多个箱子。
“想象一下,如果你同时码垛四个箱子而不是一个,你每天可以发货多少个托盘,”Piab全球产品经理Madeleine Sheikh当时说。
此外,CPT还具有许多其他优点。最明显的是其偏心设计,使协作机器人的工作范围延伸至最多100毫米。它还非常紧凑和轻便,从而减少了对机器人手臂的压力。
CPT配备了集成的piCOMPACT®23智能阀单元,允许极快的响应时间,从而提高了吞吐量。与许多其他Piab产品一样,CPT配备了知名的COAX®技术,可最大限度地减少空气消耗。
CPT非常容易在本地重新配置,只需将下方的吸附面从海绵换为真空小吸盘,反之亦然。这意味着该工具有效地将多个EOAT集成在一个单元中。它配备了即插即用的软件和接口,适用于UR E系列和CB系列的协作机器人(最多到UR20),或为IO-link准备的通用电气接口,兼容其他协作机器人。
“在成功试用两年后,我们很高兴能够将这一多功能工具作为完全可配置的产品提供给所有追求最先进协作机器人辅助码垛的客户。我相信它将把效率和竞争力提升到新的水平,”全球产品经理Madeleine Sheikh总结道。