- News
- 介绍全新中端 piFLOW®fc 真空输送机
介绍全新中端 piFLOW®fc 真空输送机
发布于 2020/3/1

巧克力、饼干、薯片和咖啡以及某些化学品 – piFLOW®fc 真空输送机“通吃”。
Piab 新型 piFLOW®fc 非常适合食品真空输送,也适用于无需使用全耐酸不锈钢的化学品真空输送,是一款优质的重型真空输送机。piFLOW®fc 的设计与公司精选系列 piFLOW®p 和 piFLOW®t 输送机的设计相同,但采用电抛光不锈钢 (ASTM 304) 而不是耐酸级 (ASTM 316L),适用于糖果和烘焙食品、点心、茶和咖啡、宠物食品、营养品洗涤剂和电池制造等行业。
与 Piab 的所有输送机一样,piFLOW®fc 提供完备的设备,可以运输有毒和过敏性粉末,而且不会存在操作员和周围工作环境暴露于危险物质的风险。
Piab 的独特 COAX® 技术适用于整个 piFLOW® 输送机系列,可确保以最节能和最具成本效益的方式产生真空,且仅在泵运行时使用。过滤器自清洁功能和整体卫生设计使 piFLOW®fc 易于清洁且需最低限度的维护。 输送机与物料接触部分符合 FDA、EC No 1935/2004 和 EC No 10/2011 的要求。
输送机批次容量范围从 3 升至 33 升不等,每小时可达 8 吨,产量高且占地面积小。