建议

分类

产品

内容

  • News
  • 向您介绍piFLOW®i/f 28L真空输送机

向您介绍piFLOW®i/f 28L真空输送机

发布于 2020/3/31

Piab 将通过推出支持更大批次容积的新型真空输送机借此扩展piFLOW®i/f系列的产品范围。

新型piFLOW®i/f配备28L主体,可支持在输送机盖上双重安装piBASIC 400和600泵等配置,这意味着泵的总容量可增加至800或1200。 例如,输送产能从当前的每小时4吨(在配备容量为14L的600泵的情况下)增加到每小时7.5吨(使用2台piBASIC 600泵的情况下)。


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较