- News
- Kenos®FlexiGrip
全新的多功能 Kenos®FlexiGrip 可完美适应您的应用要求

在许多行业中,机器人抓手的灵活性是成功实现自动化的关键。凭借其海绵表面,Kenos®FlexiGrip (KFG) 用途非常广泛,无需调整即可拾取各种不同的产品。其模块化设计提供了灵活性,使抓手能够适应客户的特定应用,并轻松集成到现有设备中。KFG 可用作机器人和协作机器人上的单个抓手,或组合成用于工业机器人的臂端工具 (EOAT)。这些中型真空海绵抓手完美地补充了 Piab 现有的 Kenos’ 大面积抓手产品组合。
全新的 Kenos®KFG 真空海绵抓手在大规模生产表面不平整、粗糙、有结构或有纹理的产品方面具有很多优势。这些产品可以是建筑材料、木材和纸板,也可以是开口罐、瓶子和复杂的汽车零部件。其专门设计的包袋搬运装置还有助于搬运包装袋和灌满液体的包袋。此类产品难以搬运,甚至无法搬运,特别是使用机械抓手时,可能会损坏它们。因此,KFG 是搬运中型产品的理想解决方案,其海绵可嵌入或覆盖产品表面,从而实现轻柔而牢靠的抓握。
KFG 可以进行配置以适应各种不同的产品。
三种不同的技术包括止回阀、限流和包袋抓取装置。
采用限流校准孔技术的版本可 360° 旋转,从而可以进行产品的倒置搬运。它非常轻巧,可实现高速应用。
采用自动调节止回阀技术的抓手提供多种覆盖选项,从不完全覆盖的单个产品到完全覆盖的整层产品,皆可搬运。该版本的抓手不受灰尘的影响,不需要任何过滤器,因此需要更换的零件更少,并且可以 80° 旋转。海绵表面和止回阀的特殊结合有助于减少错误抓取的次数,使 KFG 成为非常可靠的解决方案。
包袋抓手可以配置一个常规框架以抓取较软的包袋,或者配置一个额外的特殊框架以抓取装满液体或松散填充的包袋。这些包袋可以被安全地搬运,而不会造成穿孔或泄漏。
KFG 可提供直径为 80mm和 100mm的圆形抓手或尺寸为 80mm和 120mm的方形抓手。
Kenos® KFG 可以由一个分布式集成真空发生管提供动力,或者多个抓手在一个集中式系统中共享一个共同的真空源。另一个选择是通过真空泵远程生成外部真空,这可以减少机器人臂的磨损,从而延长其使用寿命。
借助这种易于适应的真空海绵抓手,Piab 进一步扩大了其抓取解决方案的组合,可根据客户的应用进行完美配置,特别是针对粗糙和结构化物料。
客户获益
- 用途广泛的抓手通过减少错误抓取来提高效率
- 得益于不同的技术选项,可轻松适应客户的应用要求
- 易于更换海绵,减少停机时间
应用
- 包装
- 汽车
- 建筑
- 木材搬运
- 普通行业