建议

分类

产品

内容

现已推出 – 可自动搬运六件包裹的抓具

发布于 2021/11/3
现已推出 – 可自动搬运六件包裹的抓具

Piab 新推出的抓具可自动、轻柔地搬运六件纸板包装的包裹,且不留下任何痕迹。为饮料行业提供了一种更高效的瓶子包装和码垛解决方案。

经过与来自设备工程和饮料行业客户的广泛探讨,Piab 的专家清楚地意识到,市场需要能自动搬运六件纸箱包装包裹的简易产品。由于啤酒及啤酒混合饮料均采用此类包装,且必须按饮料行业要求包装和码垛。该工艺步骤自动化的难点在于,由于瓶子顶部通常由铝或纸制成的带子密封,机械夹具从瓶子顶部抓取瓶子时容易造成损坏。同时,纸箱较薄,且不稳定,因此必须小心搬运。此夹具也不应在纸箱上留下任何痕迹,以避免包装损坏。

据此,由全球 S-Accounts 经理 Bernd Gries 领衔的 Piab 真空专家团队开发出了配备矩形吸盘的特制夹具。该矩形吸盘仅通过三个点位就能抓取六件包裹。为了防止纸板因吸力面大而被吸入其中并留下痕迹,Piab 团队针对吸盘开发了相应的负载支撑功能。避免纸箱被吸入和损坏。

该夹具采用 3D 打印流程生产,因此可轻松适应不同的六件包装尺寸要求。最快的方法是采用可更换的颊板,用于在搬运过程中稳定夹具内的六件包裹。

除了 Piab 的矩形吸盘外,该夹具包含强大的COAX® 真空发生器。COAX®发生器的多个方形吸盘分散集成。这使搬运时更安全,原因是每件发生器均独立工作。因此,如果某件发生器因污染而发生故障,其他两件发生器将继续可靠地处理六件包裹。

此夹具采用自动吹气脉冲,可快速放下六件包裹。这可同时清洁发生器、通道和吸盘。

对于采用 Industry 4.0 接口的客户,该夹具可提供真空流程数据查询选择。

想要了解更多内容? 联系我们!


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较