- News
- Piab 排名第一的物料抓取吸盘系列现推出 25 mm 的小尺寸吸盘以及一些附加功能,得以更加完善
Piab 排名第一的物料抓取吸盘系列现推出 25 mm 的小尺寸吸盘以及一些附加功能,得以更加完善

在自动化过程中,有助于减少停机时间(机器在不同的应用之间更换工具)的解决方案以及改善能源效率现在变得尤为重要。Piab 排名第一的物料抓取吸盘系列可以在不改变系统的情况下用于各种应用,并凭借其出色的抓取能力优化能耗。
自 2021 年初推出以来,MX 多用途吸盘已成功部署到众多应用中。现在,Piab 在这一产品系列中推出了尺寸较小的一款。
尺寸小巧,灵活应用
全新的 MX25 直径仅为 25 mm,是屡获成功的 MX 系列中尺寸最小的吸盘。但就像该系列中尺寸较大的产品一样,它是一个真正的多用途吸盘,可以抓取由多种材料制成的、不同几何形状的物体。由于其较小的尺寸,它非常适合精确抓取小型物体,例如,在电子商务和内部物流应用以及废物分类和回收方面。
在搬运较大的物体时,可以在臂端工具上放置多个 MX25 吸盘,即可增加提升面积,分散载荷,使抓取更安全、更可靠,特别是在对速度要求很高的应用中。此外,在 EOAT 中利用吸盘分散提升力,可延长其使用寿命。
推入式接头让组装和拆卸变得更加容易,从而进一步减少维护时间。
全新配件,效率更高
作为多用途吸盘,MX 吸盘从一开始就令人信服。它们几乎可以抓取任何物体,无论材料和几何形状如何。由于可以选择在 MX35-65 吸盘上额外添加 piGRIP® 系列波纹体(3 个波纹体),这种灵活性已经达到了前所未有的水平。额外的波纹体增加了吸盘的高度,使 MX 吸盘成为真正的超柔性物品拣取器,可以在同一应用中拾取不同高度和尺寸的物体。这种灵活性正是满足物流和分拣行业日益增长的个性化需求所需要的。
MX35-65 吸盘的尺寸现在也同样适合配置波纹体安装的过滤盘。过滤面积的增大进一步支持/帮助减少维护时间,特别是在多尘环境中。
体验排名第一的物料抓取吸盘所带来的益处:
- 由于真空流量低,减少了压缩空气的使用,使运营更具有可持续性和能源效率
- 卓越的密封能力使其能够搬运具有各种几何形状和表面纹理的不同类型的物体
- 由于真空度低,起皱现象很少,保证包装外观完美无瑕
- 即使在低真空度的情况下,也能为高速应用提供安全和稳定的抓取
- DURAFLEX® 材料具有弹性和耐磨性,有助于延长其使用寿命
主要应用:
- 非常适合搬运包装袋、小袋、纸箱、回收物体等等