- News
- Piab 的协作机器人托盘装载工具 (CPT) 可提高每日托盘装载量
Piab 的新协作机器人托盘装载工具 (CPT) 可提高每日托盘装载量
发布于 2022/5/27

电商对出货速度有较高的要求。Piab 新开发的 CPT 拥有灵活的抓取区域,其协作机器人能够在每个节拍内同时高速搬运多个纸箱。因此,CPT 能够码垛更多纸箱,最终可提高每日的托盘装载量以进行运输。
CPT 是一款智能、紧凑的协作机器人抓手,能够让客户在相同的时间内搬运更多产品。其多区域抓手表面能够在同一节拍内拾取数个不同形状的箱子。同时其较轻的自重可提高每次拾取的吞吐量。结合 piSMART® 阀单元,可进一步确保运行所需速度的最大化。
通过每次同时拾取多个纸箱并进行移动、并在协作机器人臂上结合较轻重量的抓手,可大大降低机器人的磨损,从而延长协作机器人的使用寿命。
CPT 包含一个真空发生器单元以及能够拾取纸箱的吸盘。如果需要不同的配置,只需更换吸盘即可。这最多能够减少 80% 的机臂工具末端成本,同时提供尽可能高的灵活性。
可使用 IO-Link 的 piSMART® 阀单元具备工业 4.0 能力,例如预见性维护以确保实现最大化系统运行时间。得益于最新的 COAX® 真空生成技术,空气消耗量得以降低,同时确保在最大负荷下的安全提举能力。
客户得益一览:
- 得益于可搬运多个纸箱的灵活多区抓取,实现更高的每日托盘装载量
- 得益于较少的移动和更轻的抓手重量,实现更长的协作机器人寿命
- 只需一个 EOAT,从而节约了工具成本
应用:
- 电子商务
- 仓储
- 物流