- News
- Piab 的新型水果吸盘 FCX50 可轻柔抓取从牛油果到西葫芦的各种水果
Piab 的新型水果吸盘 FCX50 可轻柔抓取从牛油果到西葫芦的各种水果
发布于 2023/2/7

在拣取水果时,灵活性是关键。要实现可靠、安全的抓取过程,就需要一个能够处理复杂表面和形状各异物品的吸盘。而 Piab 的新型可检出水果吸盘 FCX50 就能做到:柔性波纹体用于偏轴抓取和适应,而针对表面的多唇边设计可确保出色的密封性。
Piab 的新型水果吸盘 FCX50 采用创新的多唇边设计,是搬运具有挑战性、表面渗透和形状各异物品的理想选择。Piab 的新型水果吸盘在此类难以搬运的物体上具有出色的密封能力,可减少泄漏,从而可以使用更小的真空发生器以节省能源。为便于检出,在生产过程中,将一小部分金属粉末添加到食品级硅胶材料中。
由于所需的真空度较低,FCX50 吸盘可牢靠且轻柔地抓住水果,确保将新鲜水果交付给客户。此外,这款吸盘能够搬运尺寸不一的水果。水果的宽窄部分其均可拣取。柔性波纹体使唇边能够适应、重新对齐和紧密密封,即使吸盘朝向果实偏离轴降低也是如此。FCX50 吸盘符合 FCM、FDA 21 CFR 177.2600、EU 1935/2004 和 EU 2023/2006 法规。
主要客户获益
- 多唇边,用于搬运不同大小的水果
- 低真空度工艺,保持水果原始状态
- 在粗糙和不均匀表面上保持安全、可靠抓取