- News
- Piab 推出了带异型橡胶条的 P 系列吸盘
Piab 推出了带异型橡胶条的 P 系列吸盘
发布于 2022/5/24

Piab 不断优化其产品组合和缩小差距,使真空技术甚至可以用于小众应用,并开发出了特别用于具有粗糙纹理表面的吸盘系列。
全新的 P 系列吸盘尤其适用于搬运具有复杂结构、不光滑平面的物体,例如石瓦、木材或花钢板。采用铝制成并带有可容易更换的 EPDM 密封件,磨损后很容易更换,使其能够在迄今尚未考虑的表面上使用真空技术。P 系列吸盘可提供三种尺寸:35 毫米、60 毫米和 100 毫米,每种尺寸都提供一套配件。
客户获益:
- 该系列吸盘质量出色且耐用,能够可靠地搬运表面粗糙的物料
- 实现低成本且环境友好的解决方案,因为仅 EPDM 型材会出现磨损和损坏且能够轻松地更换,无需更换整个吸盘
应用领域
- 建筑行业 – 搬运石瓦和砖
- 木材行业 – 搬运粗糙、未加工的木梁
- 金属行业 – 搬运花钢板
- 任何其他具有粗糙或结构复杂、不光滑表面的物体