- News
- Piab 骄傲地宣布推出全新 piSAFE® 程序
Piab 骄傲地宣布推出全新 piSAFE® 程序
发布于 2021/4/1

Piab 的全新 piSAFE® 程序可为应用程序带来关键的安全、灵活性、速度和性能方面的全新优势。piSAFE® 程序解决方案旨在提供适应您特定要求的可配制、低重量产品。
本品凭借 Piab 专利 COAX® 技术保留了市场领先的真空性能,同时,其灵活的设计和易于维护的特点使其成为以安全为重的困难机器人应用和人体工程学搬运设备的理想之选。无论您是想要集中式还是分散式真空抓具系统,亦或是用于通用(工业标准)EOAT 系统的接口或独立安装,piSAFE® 程序都能为您提供特定的高真空安全性和高性能配置。
piSAFE® 程序的关键优势:
- 真空安全非回阀(止回阀),在系统或电源故障时可保持密封应用中的真空
- 适用于集中式和分散式真空系统的可用配置
- 可取代机器人工具和人体工程学设备中更昂贵的机械装置或真空槽安全配置
- 适用于高度要求安全性的机器人应用
- 适用于必须符合诸如(DIN/SS)– EN 13155 和 ASME 标准 B30.20 等起重规范的人体工程学起重装置/机械手和起重机
- 通过节能功能,降低噪音水平并减少碳排放量
- 每个循环的空气消耗量最高可减少 98%
- 采用轻质材料,减少 EOAT 的重量,确保减少机器人电机的磨损,增加速度/加速开发更小、成本更低的机器人。
piSAFE® 程序的主要优势:
- 可通过基于 COAX® 技术的真空发生器配置,带集成控制功能,可节约能耗和排放
- 包括真空感应端口,便于安装最优开关
- 可通过不同类型的释放功能配置,支持最大释放速度和空气消耗自由释放
- 可通过多个安装选件配置
- 模块化设计便于轻松维护、快速连接选件,适合应用配置