- News
- Piab 进一步扩大其吸盘配件产品线
Piab 进一步扩大其吸盘配件产品线
发布于 2022/5/24

Piab 新增加了三个配件选项,从而带来更多的 EOAT 设计可能性以实现最优的搬运系统解决方案。这些选项包括角度适配器、可锁定球形接头和扩展套件。
采用不锈钢制成的角度适配器可串联多种吸盘。其自身集成的 M8 3/8” 内螺纹可实现在真空系统内轻松安装吸盘,例如将吸盘安装至金属导轨或框架上。
可锁定球形接头 – 也采用不锈钢制成 – 可实现设备的角度调节,例如安装在夹具或臂端工具中的吸盘。通过将吸盘的角度调节至与物体的表面平行可提高抓取性能。可锁定球形接头提供两种不同的尺寸。
铝制的扩展套件是带有卡箍的连接管,用于铝型材。它们可直接拧紧到板或类似物件上以作为可调节高度的附件。长度有 100 毫米或 200 毫米可选。
客户获益
- 更高的 EOAT 设计灵活性
- 吸盘和智能部件的简易安装和集成
- 可将吸盘按所需角度稳定安装至 EOAT 中,从而获得可靠的系统。