- News
- Piab 汽车行业吸盘的四个有用增补
Piab 汽车行业吸盘的四个有用增补
发布于 2023/3/14

现在,汽车行业吸盘系列新增了四款吸盘。新吸盘扩充了 PAF(Piab 汽车行业平直吸盘)和 PAB(Piab 汽车行业波纹吸盘)系列,每个系列增加两个新尺寸——Ø100mm 和 Ø125mm。
汽车行业吸盘在尺寸和接口上支持行业标准,旨在简化运用和安装。然而,这些吸盘同样适用于汽车行业以外的应用。现在,得益于我们全新的 100 毫米和 125 毫米吸盘,应用范围更广了。
新产品和以前的产品种类均由 60 肖氏硬度 (A) 的无硅丁腈橡胶 (Nitril-PVC) 制成,使吸盘耐久且能降低成本。汽车行业吸盘带有摩擦片,能够在操作过程中承受剪切力。所有型号均配备模制铝嵌件,以适应专用的配件解决方案或任何 Piab 同类连接件,包括我们的快速连接系统 T 型槽。汽车行业吸盘即使处于低真空度也能正常工作,以保证任何升降作业的安全“真空储备”。
PAB – Piab 汽车行业波纹吸盘(7 个不同尺寸,直径 30-125 mm):
- 为汽车行业应用中的薄金属板而开发
使用波纹吸盘提供平稳抓取 - 补偿物体和抓取区在连接角度和高度差异上的微小偏差
- 适用于平坦和不平坦/弯曲的表面
- 搬运表面干燥和油性的物体
- 可承受剪切力
PAF – Piab 汽车行业平直吸盘(7 个不同尺寸,直径 30-125 mm):
- 没有波纹管的平直吸盘
- 用于平坦的表面,例如汽车行业应用中的薄金属板
- 适用于高速应用,因为采用了快速转移和坚固的设计,可以承受自动化搬运过程中快速移动的加速度和力。
- 设计用于搬运表面干燥和油性的物体
- 对高剪切力具有超强抵抗力
主要应用领域
- 设计用于搬运汽车行业应用中的干燥和油性薄金属板
- 适用于不同工业领域内的作业,例如白色家电、最后组装、航空航天、木材行业等。
相关产品
- FSCM®:灵活吸盘安装件 (FSCM) ,一种用于吸盘的灵活安装部件,尤其针对汽车行业而开发。
- piCOMPACT®:Piab 的发生器产品(真空发生器),非常适合汽车行业。
- piSAFE®:集中式或分散式真空系统、EOAT 或独立式 - piSAFE 方案提供可配置的低重量产品,具有很高的真空安全性和性能。
- Duraflex® 摩擦吸盘方案:与 Piab 的汽车行业吸盘相辅相成,用于要求非常苛刻的“高端”吸盘。