建议

分类

产品

内容

Piab新增65mm波纹吸盘产品线

发布于 2019/6/23
Piab新增65mm波纹吸盘产品线

更多尺寸、更多配件、更多功能,全套波纹吸盘产品线已登陆在线配置器。

瑞典,泰比讯 – Piab正在扩展其 通用型波纹吸盘系列 ,加入全新的65mm直径吸盘,进一步拓宽其应用范围。新的吸盘尺寸将是全套4种尺寸吸盘的收官之作。之前,13mm、26mm和90mm的吸盘已经上市。

“我们决定填补吸盘尺寸产品线的空白。扩展的产品线将使我们能够为客户提供更广泛的选择,完全适用于各自的应用,“Piab自动化部门副总裁Josef Karbassi说。

“除此之外,我们还为现有的几个波纹吸盘添加了额外的配件,整个波纹吸盘系列已登录我们广受欢迎的客户在线配置器中,”他补充道。

范围广泛的配件现可用于精选尺寸的Piab波纹吸盘,从而提供更多可选功能,比如专门的流量控制阀和过滤器。为了帮助精选以及量身定制解决方案,这些配件和全系列标准波纹吸盘(B5至B150)都已登录Piab配置工具,可登录Piab网站进行配置。

全新的波纹吸盘可选四种不同的材料 - 丁腈橡胶(NBR),无痕氢化丁腈橡胶(HNBR)和两种不同等级的硅橡胶。标准级硅橡胶波纹吸盘广泛用于塑料和包装行业,另一种食品级硅胶适用于需要符合美国卫生标准(FDA 21CFR177.2600)和/或欧盟(EU 1935/2004)的应用。

“尖端质量、始终如一的产品品质,源自经过认证且高质量的原材料。我们的客户对此倍感欣慰,因为他们坚信,订购的每一批次的吸盘,都将保持始终如一的产品质量。” Josef Karbassi说到。

波纹吸盘 B65 (pdf)

关于 Piab
Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国企业,拥有近500名员工,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务,其2018年销售额达到12亿瑞典克朗。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息
Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较