建议

分类

产品

内容

  • News
  • Piab 波纹平面摩擦吸盘系列再添新成员:BFFT80P-2

Piab 波纹平面摩擦吸盘系列再添新成员:BFFT80P-2

发布于 2021/4/1

Piab 波纹平面摩擦吸盘系列全新推出直径 80 mm 的吸盘,应用范围进一步拓宽。

这款 80 mm 吸盘为极具竞争力的 DURAFLEX® 摩擦吸盘系列填补了空白。BFFT80P-2 采用全新尺寸,可提供 10 个标准摩擦吸盘配件。 

波纹平面摩擦吸盘 (BFFT) 是超薄金属钣金 (0.6 - 0.8 mm) 的绝佳选择,能有效避免留下凹痕的风险。新款吸盘增强了波纹管(刚性更强)和尺寸(高度、直径和缓冲行程)方面,适合一般汽车应用,极具市场竞争力。

BFFT80P-2 非常适合平整和不平整/弧形表面,或是需要水平补偿的应用,例如卸垛。也可用于搬运压机成型工艺中的外部车身零件。

吸盘和内撑板选用 Piab 特制的独特材料 DURAFLEX®,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美结合。无论在哪个方向,DURAFLEX® 吸盘都能保持稳定,实现可靠抓取。它不会在物体表面留下任何印迹,具有无与伦比的弹性记忆效应。 

吸盘的内部摩擦模式经过优化,进一步提升了抓取性能,可承受高水平剪力,普遍可达同类传统吸盘的 3–5 倍。BFFT80P-2 是油质金属钣金的绝佳选择,同时还非常适用于:

  • 干性金属板材 
  • 瓦楞纸板 
  • 木材 
  • 玻璃 
  • 要求表面非常整洁的物体(无痕)

分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较