- News
- Piab 为其波纹聚氨酯吸盘系列添加了新尺寸:B150P 和 B200P
Piab 为其波纹聚氨酯吸盘系列添加了新尺寸:B150P 和 B200P
发布于 2022/5/10

Piab 波纹聚氨酯吸盘系列全新推出直径 150 毫米和 200 毫米的吸盘,应用范围进一步拓宽。
这些波纹聚氨酯 (BP) 吸盘采用短波纹,当与一台提升装置连接时,非常适合抓取不同高度的物体,这是搬运家具生产中的木制部件时的一个重要特征。吸盘可以完全由 60 肖氏硬度材料制成,也可以使用 60 肖氏硬度波纹和 30 肖氏硬度唇边制成。后者非常适合搬运粗糙或结构化表面,例如未加工的木材,但 60/60 肖氏硬度版本非常适合搬运光滑、不泄露的表面,如玻璃、金属板、涂漆或涂层木板,如成品家具零件。由于能够搬运纸箱等易泄漏材料,这些波纹聚氨酯吸盘也适用于在包装和码垛应用中吸取大箱子。
吸盘配有用于连接传感器的接头,以测量吸盘达到的相应的真空度。出于刚度考虑,集成了用于直接连接到工具法兰或 EOAT 型材的铝板,以防止接头受到弯曲力的影响。
吸盘选用 Piab 特制的 DURAFLEX®材料,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美结合。DURAFLEX® 吸盘可实现与方向无关的稳定性和良好抓取力。此外,其提供持久的弹性记忆,进一步延长了寿命。
客户利益一览:
- 当与一台起重设备组合时,可以搬运不同高度的部件
- 得益于 DURAFLEX® 材料的强大抓取力,可实现全方位运动
- 由于高耐磨性、持久的弹性记忆和保护配件免受弯曲力影响的集成铝板,使得故障停机时间短
应用领域:
- 家具生产中的木制零件搬运
- 玻璃面板搬运
- 金属钣金件的搬运
- 包装和码垛
- 汽车零部件组装