建议

分类

产品

内容

  • News
  • Piab 的汽车行业吸盘系列又增加了三个新的下属系列

Piab 的汽车行业吸盘系列又增加了 - 三个新的下属系列

发布于 2021/6/29

Piab 很自豪能够推出一个新的汽车行业吸盘系列,从而实现在车体车间和部件装配中的应用,以及在低/中速冲压线中的应用。三款吸盘使得这个系列共有 22 款新的吸盘。

全新系列的吸杯支持行业尺寸标准和界面,并简化了运用和安装。对于汽车行业以外,例如木材、金属板搬运、航空航天和大型家用电器,吸盘也是良好的替代应用方案。

所有吸盘由 60 肖氏硬度 (A) 的无硅丁腈橡胶 (Nitrile-PVC) 制成,使吸盘耐久且能降低成本。汽车行业吸盘带有摩擦楔子,能够在操作的过程中更好地承受水平剪切力。所有吸盘都有一个铝制嵌入物,您可以使用您个人的配件方案或使用 Piab 提供的其他配件选项,还包括快速连接系统 T-槽。我们将汽车行业吸盘设计为可在低真空度下运行,这意味着您有充足的真空“储备”用于搬运操作。

现有吸盘:

PAF - Piab 汽车行业平面吸盘,5 个吸盘,尺寸 30-80 mm。
PAF 是圆形、平面吸盘,可以用于扁平和不规则/弯曲的金属片状部件的动态搬运。吸盘的衬套和杯嘴上的防滑纹路能够防止片状物体滑落。PAF 拥有较宽的密封面,能够更好地防止灰尘和碎片进入。吸盘拥有所有主要的汽车行业标准配件,以及快速连接系统 - T 槽能够实现快速更换并使得椭圆形的吸盘处于正确的位置

  • 用于有轻微拱凸和扁平的表面,例如在汽车行业应用中搬运金属片状部件所遇到的材料
  • 吸盘带有支撑楔子和衬套,可有效防止工件变形
  • 可承受较高的水平剪切力
  • 此设计旨在能够搬运干燥和表面有油的工件

PAB – Piab 汽车行业波纹吸盘,5 个吸盘,尺寸 30-80 mm。
PAB 是圆形的波纹吸盘,可以用于扁平和不规则/弯曲的金属片状部件的动态搬运。吸盘的衬套和杯嘴上的防滑纹路能够防止片状物体滑落。吸盘拥有较宽的密封面能够更好地防止灰尘和碎片进入。吸盘拥有所有主要的汽车行业标准配件,以及快速连接系统 - T 槽能够实现快速更换并使得椭圆形的吸盘处于正确的位置。

  • 用于汽车行业应用中的薄片状金属材料
  • 用于平整和不平整/弧形表面,或是需要水平补偿的应用,例如卸垛
  • 此设计旨在能够搬运干燥和表面有油的工件
  • 可承受较高的水平剪切力
  • 内部支持可以在任何方向的移动中带来稳定性和良好的抓力

新款吸盘:

PAOF - Piab 汽车行业椭圆平面吸盘,4 个吸盘,尺寸为 16x50、30x90、40x80 和 50x100 mm。
PAOF 是椭圆平面吸盘,用于椭圆形金属板部件的动态搬运。POAF 拥有良好的稳定性和较小的内在移动。吸盘杯嘴上的防滑纹路能够防止油性表面的片状物体滑落。PAOF 拥有较宽的密封面,能够更好地防止灰尘和碎片进入。吸盘拥有所有主要的汽车行业标准配件,以及快速连接系统 - T 槽能够实现快速更换并使得椭圆形的吸盘处于正确的位置。

  • 用于搬运拥带有弧面或平面的长、窄型金属板部件,例如汽车行业车体车间应用中的金属板,以及加固板和盘
  • 用于搬运干燥和表面有油的工件
  • 可承受较高的水平剪切力
  • 楔子能够防止薄的、敏感的物体变形且在提升力和物体表面平行时提供额外的摩擦力。

PAOB - Piab 汽车行业椭圆波纹吸盘,3 个吸盘,尺寸为 30x60、40x80、55x110 mm。
PAOB 是椭圆波纹吸盘,用于椭圆形金属板部件的动态搬运。吸盘拥有良好的质量、较小的内部移动,非常适用于需要水平补偿的应用。PAOB 可出色应用于搬运薄的片状材料,同时不会让物体变形和凹陷。吸盘杯嘴上的防滑纹路能够防止油性表面的片状物体滑落。吸盘拥有较宽的密封面,能够更好地防止灰尘和碎片进入,隆起的纹路能够避免黏住和自身真空,吸盘还能够强化波纹管以避免内爆。吸盘拥有所有主要的汽车行业标准配件,以及快速连接系统 - T 槽能够实现快速更换并使得椭圆形的吸盘处于正确的位置。

  • 用于搬运拥有半球形表面和平面的椭圆形物体,可用于汽车冲压线的送料系统,以及多种大小和形状的部件。
  • 可用于干燥和油性表面
  • 可搬运存在高度差异的工件。

PAXB - Piab 汽车行业大号波纹吸盘,5 个吸盘,尺寸 32-88 mm。
PAXB 是圆形的多层波纹吸盘,用于不均匀或弧形金属板/物体的高频率动态搬运,例如管道(这能够很好地适应凹面和凸面)。在放置工件的过程中吸盘提供较高的吸力和阻尼效应。它们拥有很好的质量和水平力的耐性,且防滑纹路能够防止油性表面的片状物体滑落。吸盘提供了较宽的密封面能够更好地防止灰尘和碎片进入。启动吸盘所需的真空度较低,且隆起的纹路和强化的波纹能够避免黏住、自身真空和内爆。吸盘拥有所有主要的汽车行业标准配件,以及快速连接系统 - T 槽能够实现快速更换并使得椭圆形的吸盘处于正确的位置。

  • 用于搬运拥有平面以及不均匀/弧形金属表面的部件以及需要高度水平补偿的应用
  • 多层波纹摩擦吸盘用于搬运汽车行业车体车间应用中干燥和油性的金属板。

Piab 汽车行业吸盘 (pdf)

 

想要了解更多内容? 联系我们!


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较