- News
- Piab 扩大 VGS™ 系列产品范围,推出轻量级真空抓具发生器 VGS™4005
Piab 扩大 VGS™ 系列产品范围,推出轻量级真空抓具发生器 VGS™4005
发布于 2021/8/12

Piab 很高兴推出 Piab VGS™ 产品系列中的扩展产品。VGS™4005 是一款轻质真空抓具发生器,适用于需要较小真空度的中低端应用。这款真空抓手发生器坚固耐久,易于使用,设计用于在非常恶劣的环境中操作。
作为轻质真空抓具发生器,VGS™4005 补充了我们现有的 VGS™ 产品组合,完美适用于需要较小真空度的应用,如打包/包装袋搬运等。VGS™4005 配备 SX12 或 SX42 COAX® 真空发生管,不带瓣阀,可在多灰尘和高湿度的恶劣环境中运行。VGS™ 带您领略节能高效和可靠的分布式真空系统的绝妙之处。
为客户带来的益处包括:
- 尺寸紧凑
- 轻盈
- 集成消音器降低噪音水平
- COAX® 专利技术
- 可与任何带 Piab G3/8" 外螺纹接头的吸盘兼容。吸盘需单独订购。
VGS™4005 真空抓具发生器特别适合用于多灰尘和高湿度的恶劣环境,例如:
- 家具和地板生产中的机器送料操作
- 陶瓷和瓷砖的机器送料操作
此外,VGS™4005 真空抓具发生器还针对物流和包装应用,例如:
- 箱子分拣/随机箱子分拣
- 托盘定型,托盘装卸
- 箱子/纸箱架设
- 箱子和集装箱搬运
- 袋子和小袋的打开与搬运