- News
- Piab 隆重推出 piFLOW®am
Piab 隆重推出专用于增材制造的 piFLOW®am
发布于 2021/11/11

Piab 凭借其 piFLOW®p 真空输送机长期服务于 3D 打印市场,现在自豪地推出第一台专为“增材制造”开发的真空输送机 - piFLOW®am,这款真空输送机可集成到 OEM 系统中
piFLOW®am 是一款小型真空输送机,根据增材制造领域 OEM 厂商的要求而设计。其设计小巧紧凑,并采用 Piab 专有的高效 COAX® 真空技术以及蝶阀。此类蝶阀不受压力波动的影响,在不安装泵的情况下,将一批物料保持在内部。它有一个标准的 TC 接口,从而客户可以轻松地将其与自己的设备或系统集成。该装置使用简单,可轻松与任何类型或品牌的 3D 打印机、筛分机、料斗和其他中间容器集成。该产品由气动或电气控制单元来控制。
Piab 的真空输送技术可用于解决有关增材制造的多项不同挑战。这是一项完美的技术,可为打印机灌装金属粉末,回收或清除打印机以及后期生产中的多余物料,从相邻设备(如筛分机或粉末容器)灌装或清空金属粉末。
该 piFLOW®am 真空输送机由不锈钢制成,可承受高达 60°C [140°F] 的物料温度。该输送机单元重 15kg [33lbs],最大进料压力为 0.7MPa [101.5 psi]。
客户的获益:
- 员工安全和无金属粉尘。
- 低厂房高度。
- 可处理高堆积密度物料 (1,5 - 8 kg/L) [93.6-499 lb/ft3]。
- 低噪音和低能耗。
- 易于清理、操作和维护。
目标应用:
- 从溢流仓回收金属粉末
- 为打印机灌装金属粉末
- 金属粉末的筛分或料斗灌装
- 从打印机回收金属粉末
- 将物料送入或送出搅拌机/混合机