建议

分类

产品

内容

piCOBOT® 和 piCOBOT®L 现在提供适合 ABB GoFa 的即插即用配置

发布于 2025/4/29
piCOBOT® 和 piCOBOT®L 现在提供适合 ABB GoFa 的即插即用配置

Piab 继续致力于让所有终端用户都能使用先进的真空自动化。我们现在提供 piCOBOT® 和 piCOBOT®L,配备完全适应 ABB GoFa 的插件版本,提供真正的即插即用功能。

piCOBOT® 和 piCOBOT®L 以其紧凑、轻巧和用户友好的设计而闻名,现在可提供完全适应 ABB GoFa 的插件版本。这种集成可确保用户在处理操作时充分利用 piCOBOT® 的精度和效率,同时与 ABB 的协作机器人实现无缝兼容。  

自推出以来,piCOBOT® 和 piCOBOT®L 已为多家协作机器人制造商定制。在与 ABB 成功合作后,这种兼容性很自然地扩展到了 GoFa 系列。  

Piab 产品经理 Anders Falk 表示:“我们的目标是与主要协作机器人品牌实现无缝集成,而 ABB GoFa 是该生态系统的重要组成部分。  

全新的 ABB GoFa 配置包含完整的套件,包括软件插件、机械接口、指定布线和压缩空气软管,整体上将为终端客户提供安全且易于使用的协作机器人交互。当然,在 Piab 解决方案方面,该配置还搭配我们不断扩大的吸盘和附件系列,可确保在任何情况下都实现量身定制的应用。 

piCOBOT® 和 piCOBOT®L Plug & Play Kit for ABB GoFa 是经过 ABB Robotics Ecosystem 认证的推荐包装。 

客户获益要点 

简化的产品选择:针对 ABB GoFa 协作机器人预配置以实现最佳操作。 

简化安装:Plug & Play 套件附带一个软件插件以及所有必要的组件,包括电缆、魔术贴带和安装工具,简化了安装过程。  

增强式编程和使用:ABB GoFa 插件使得编程和使用更加直观,可进行快速设置和操作。  


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较