- News
- piGRIP® FLC 拓展了 Piab 吸盘的应用领域
piGRIP® FLC 拓展了 Piab 吸盘的应用领域

piGRIP® FLC 是一个全新的接口组件,可提升所有现有 Piab 吸盘的可用性。Piab Vacuum Automation 事业部产品经理 Lennart Ryberg 表示:“该产品有助于以简单而精密的方式处理高度差异和偏角拣选,无论是哪种应用。”
(piGRIP®) FLC 指的是“Flexible Level Compensator(灵活缓冲杆)”,它是一种创新的 Piab 组件,旨在增强现有 Piab 吸盘的功能(如水平补偿),从而降低对吸盘精确定位的要求。
通过在 piGRIP® 波纹体和所选吸盘之间添加 FLC,可增强操作灵活性,从而可以使用可能具有独特密封或摩擦纹路但缺乏足够冲程长度的吸盘。
“随着 piGRIP® FLC 的推出,Piab 拓展了创建各种波纹吸盘组合的可能性,从而以更高的精度提供更为个性化的解决方案。”, Piab Vacuum Automation 事业部产品经理 Lennart Ryberg 说。
角度补偿
FLC 接口还提供“关节”功能,让吸盘可以相对于所吸附的物体倾斜和调整角度,从而增加活动范围。此外,FLC 还能确保波纹体与下部夹钳连接器之间的安全连接,从而降低操作过程中的脱落风险,显著减少对所提升产品的损坏。
另一巧妙之处在于,该新组件让您可以在 piGRIP® FLC 和吸盘之间集成 piSAVE® sense 阀。这样就能在拣选物体之前可以控制 FLC 冲程收缩和伸展,从而增添一层功能。
可持续产品
Lennart Ryberg 解释说,可持续的先决条件之一是所有 piGRIP® FLC 材料必须符合 REACH (EC 1907/2006) 和 RoHS (2011/65) 法规。
“包括锁紧螺母和内螺纹连接件在内的所有接头均由铝制成,可重复使用。piGRIP® 波纹体和支撑件可在磨损后轻松更换。因此,凭借 FLC,除了模块化和灵活性外,我们还在新的层面上带来了复原力和可持续性”,Lennart Ryberg 总结道。
piGRIP® FLC 是一种可配置产品,可在 piab.com 上获取。