建议

分类

产品

内容

  • News
  • piSAFE® 的推出 - 完整计划现已推出

piSAFE® 的推出 - 完整计划现已推出

发布于 2021/6/8

Piab 的全新 piSAFE® 计划可为应用程序带来关键的安全、灵活性、速度和性能方面的全新优势。

我们 piSAFE® 计划中的解决方案旨在提供可配置、低重量产品,以满足您的需求。本品凭借 Piab 专利 COAX® 技术保留了市场领先的真空性能,同时,其灵活的设计和易于维护的特点使其成为以安全为重的机器人应用和人体工程学搬运设备的理想之选。无论您是想要集中式还是分散式真空抓具系统,亦或是用于通用(工业标准)EOAT 系统的接口或独立安装,piSAFE® 计划都能针对您的需求提供特定的高真空安全性和高性能配置。

piSAFE® 计划现在又增加了用于集中式系统的 piSAFE® 真空安全阀和 piSAFE® 真空微型安全阀,这标志着 piSAFE® 计划完整推出。piSAFE® 真空安全阀和 piSAFE® 真空微型安全阀从 6 月 8 日起正式推出。

piSAFE® 计划的关键优势

  • 真空安全止回阀(单向阀),可在系统或电源故障时,在密封应用中保持真空
  • 可取代机器人工具和人体工程学设备中更昂贵的机械装置或真空槽安全配置
  • 适用于必须符合诸如(DIN/SS)– EN 13155 和 ASME 标准 B30.20 等起重规范的人体工程学起重装置/机械手和起重机
  • 通过节能功能,降低噪音水平并减少碳排放量。每周期最多减少 98% 的耗气量
  • 轻质材料可减轻 EOAT 的重量,通过增加速度/加速度,或实现机更轻质、更少成本的机器人,确保减少机器人电机和驱动器的磨损

piSAFE® 计划的主要优势:

  • 可通过基于 COAX® 技术的真空发生器配置,带集成控制功能,可节约能耗和排放
  • 包括真空感应端口,便于安装最优开关
  • 可通过不同类型的释放功能配置,支持最大释放速度和空气消耗自由释放
  • 模块化设计便于轻松维护、快速连接选件,适合应用配置

分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较