- News
- 伴随着 piSOFTGRIP® 100-4,Piab 推出了该系列中最大的抓手
伴随着 piSOFTGRIP® 100-4,Piab 推出了该系列中最大的抓手
发布于 2022/2/1

Piab 隆重推出一款最新、最大的 piSOFTGRIP®100-4,其专门针对食品行业的自动化搬运而开发。它还能够处理异形机器零件或移除注塑零件。
piSOFTGRIP® 100-4 拥有四根抓取手指和一个真空腔,可以握住宽度达 100 mm [3.93"] 的物体。就像 piSOFTGRIP® 系列的其他款一样,它采用一体成型工艺,整个产品简单而坚固。真空抓手采用可检测的硅树脂制成,经认证可与食品直接接触,可以用于自动搬运各种新鲜、未包装和易碎的食品,而不会造成压碎的危险。
piSOFTGRIP® 是一款专门为敏感和难以抓取物体提供的出色、经济高效且坚固耐用的解决方案。它的占地面积非常小,即使在空间较小的生产环境中,也是多种用途的理想选择。piSOFTGRIP® 真空夹具与吸盘类似,同样易于控制和安装。它不需要任何特定程序。真空度可以轻松调节,以确保抓力适当,能够轻柔且安全地夹取易碎物品。
直观且用户友好界面的设计方案使得 piSOFTGRIP® 能够轻松集成到自动化程序中,有助于确保产品质量,并提高整体生产效率。抓手还配备可冲洗的接头,清洁起来也很方便。
piSOFTGRIP® 100-4 是一系列抓手中最大的版本,包括基于三指的版本 piSOFTGRIP® 50-3 和 30-3,用于拾取小水果和果仁糖,以及两指版本 piSOFTGRIP® 50-2,适用于小而敏感的椭圆形物体(如华夫饼锥或鱼肉块)的绝佳抓取解决方案。piSOFTGRIP® 系列中的抓手可以集成到需要多次拾取的应用中,或作为独立工具。
piSOFTGRIP® 系列的主要优点包括:
- 对敏感和易碎物体而言,它是经济有效型的解决方案
- 硅胶材料可应用于高低温环境的应用
- 简单安装,无需编程
- 具备接头可冲洗功能,让清洁变得简单
- 它的真空腔密封,防尘度高